- Artikelnummer:
- DK 7998.407
- Produktbeskrivning
- Standardiserad datorhall som byggs upp i dina rum tillsammans med en varm-/kallgångsavskärmning.
- Fördelar
- Ökning av energieffektivitet
- Sektionen är en kombination av dörr- och takelement, som möjliggör en konsekvent separering mellan varm och kall luft
- Leveransens omfattning
- Rådgivning och ROI-beräkning
Leverans och införande i kundens infrastruktur
Igångkörning och överlämning
Dokumentation, utbildning, instruktioner
Hotline och service/serviceavtal
Exakt formad sektion - Inre djup
- 7 000 mm
- Inre höjd
- 2 722 mm
- Inre bredd
- 4 774 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 180 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Antal NSHV
- 2
- Antal PDU Basic
- 36
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 16
- Kombinerat nätverks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- Ja
- Fuktnings- och avfuktningsanläggning
- tillval
- Släcksystem
- tillval
- Version
- Double 9
- Dimension
- Bredd: 4.839 mm
Höjd: 2.750 mm
Djup: 7.070 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 73089059
- EAN
- 4028177702523
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- DK RiMatrix S Standardrum, Double 9