19"-utbyggnadsteknik

Utbyggnad i tummått

Lådor i 19"-profilen, sidoskydd, förvaringsmöjligheter för apparater med tummått och fastsättningsmöjligheter på 19"-profilskenan med hjälp av korgmuttrar eller det innovativa 19"-fästet

Utbyggnad i tummått

Adaptersats 3 HE för skåpbredd 800 mm

För fastsättning av separata 482,6 mm (19")-komponenter resp. som extra inbyggnadsmöjlighet i bakre skåpområdet.

Utbyggnad i tummått

Adapter, 3 HE Djupförskjutning 100 mm

Används för bakåtjustering av 482,6 mm fastsättning (19") av inbyggnadskomponenter inom skåp med ett 19"-inbyggnadsläge i framläget, som t.ex. server- eller elektronikskåp.

Utbyggnad i tummått

Adapter, metrisk till tum 21"/19"

För fastsättning av kortramar med tummått i metriska profilskenor (535 mm) resp. uppbyggnad av blandsystem.

Utbyggnad i tummått

Tangentbordslåda för en 482,6 mm (19")-profilskena

För fastsättning på framsidan på profilskenor, 482,6 mm (19"). Med skydd och teleskopskenor för montage av listor, manualer och material.

Utbyggnad i tummått

Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena standard

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.

Utbyggnad i tummått

Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena dynamic

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.

Utbyggnad i tummått

Luftstyrplåtar för LCU DX

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett VX IT-skåp vid användning av LCU DX-system.

Utbyggnad i tummått

Montagepanel, 482,6 mm (19")

För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-planet som potentialsamlingsskenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc.

Utbyggnad i tummått

Avlastningsbord för små enheter

Vinklat avlastningsbord för säker fastsättning av små enheter som inte motsvarar 19".

Utbyggnad i tummått

Server-teleskopskenor för IT-skåpsystem och IT-låda

Ger optimal åtkomst till servrar även när de är monterade. För servrar med bredd max. 430 mm.

Utbyggnad i tummått

Luftstyrplåtar för TS IT 19"-profilskenor

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.

Utbyggnad i tummått

Fjädermuttrar med skruvar för T-spårprofil

M6 x 10 mm för T-spårprofilen, ger ett flexibelt och säkert montage av tillbehörskomponenter på T-spårprofilskenor.

Utbyggnad i tummått

Instickbar förskruvning, 19"

Består av en spärrmutter som placeras på framsidan i det rektangulära hålet och därefter säkras med fastsättningsskruven.

Utbyggnad i tummått

Fastsättningsskruvar

För elektronikrack, 482,6 mm inbyggnad (19") och blindpaneler.

Utbyggnad i tummått

Korgmutter

M5/M6, för montage av elektronikrack, 482,6 mm inbyggnad (19") och blindpaneler på fastsättningsprofilerna, 482,6 mm (19").