Hyllplan

Hyllplan för fastsättning på 19"-systemhålning

Hyllplan för fastsättning på 19"-systemhålning.

Hyllplan för fastsättning på 19"-systemhålning

Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.

Hyllplan för fastsättning på 19"-systemhålning

Hyllplan 1 HE, fast inbyggnad 19” systemhålning (482,6 mm)

482,6 mm (19")/535 mm (metriskt), förvaringsyta för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar i metriska plan eller plan i tummått, tillåten belastning: 10 kg.

Hyllplan för fastsättning på 19"-systemhålning

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhålning Max. last: 25 kg.

Hyllplan för fastsättning på 19"-systemhålning

Hyllplan, utdragbart för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För montage mellan två 19"-profilskenor.

Hyllplan för fastsättning på 19"-systemhålning

Hyllplan, utdragbart, 2 HE för en 482,6 mm (19")-profilskena

Denna kompletta sats innehåller den förmonterade varianten inkl. teleskopskenor, handtag, rackvinklar och säkerhetsstift.