Hyllplan Hyllplan för skåpramar Hyllplan för skåpramar. Hyllplan för skåpramar Hyllplan för skåpramar Skåpbredd 600 och 800 mm För skåpramar, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-montage, skåpbredd: 600 och 800 mm, tillåten belastning: 50 kg / 100 kg. Läs mer Hyllplan för skåpramar Teleskopskenor för hyllplan för montage i VX skåpram och för komplettering av befintliga DK och TS installationer För uppgradering i efterhand av ett fast inbyggt hyllplan för fullständig utdragning, genom byte av de existerande fastsättningsbultarna eller chassiskenorna (utförande för tung last) mot teleskopskenor. Läs mer