Tillbehör för VX IT Glidskenor Glidskenor ger en avlastning för extra tunga komponenter som hakas i 19"-profilen. Glidskenor Glidskena, 2 HE, fast montage för VX IT För montage på en 19"-profilskena. Läs mer Glidskenor Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet För montage mellan en främre och bakre profilskena. Läs mer Glidskenor Glidskenor, 1 HE, variabla i djupled för VX IT, TE, TX CableNet För montage mellan en främre och bakre profilskena. Läs mer Glidskenor Glidskena, 2 HE, fast montage, tunglast för VX IT För montage mellan ett främre och bakre fastsättningsplan för 19"-profilskenor av standardtyp och 19"-profilskenor dynamic i VX IT. Läs mer