Kabelföring

Kabelföring 19"

Oavsett om du väljer ett patchskåp eller golvskåp med en 19"-profil eller ett serverrack med två 19"-profiler så uppfyller de mångsidiga systemtillbehören alla krav på kabelföring på sidan av, framför eller bakom 19"-profilen.

Kabelföring 19"

Djupvariabel kabelanslutningsskena för VX IT, TE

För VX IT och TE. Möjliggör flexibel anpassning av längden till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageplanen.

Kabelföring 19"

Kabelhanterare

För systemenlig kabelomledning samt för dragning av extra kablar och för långa kablar, delarna kan monteras separat eller tillsammans för kabelföring.

Kabelföring 19"

Kabelföringsbygel

För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).

Kabelföring 19"

Rangerbygel

För hantering av stora kabelmängder, för fastsättning på sidan av 482,6 mm 19"-profiler och montageramar i 800 mm breda nätverksskåp.

Kabelföring 19"

Fiberkabelföringsbyglar, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrerade fiberkabelföringsbyglar i fronten möjliggör en optimal rangering av max. 48 fibrer.

Kabelföring 19"

Kabelstegar, 19"-fastsättning

För strukturerad dragning av hela kabelsträngar, 19"-fastsättning, förbindningsklämma.

Kabelföring 19"

Kabelstegar för universalanvändning

För en strukturerad kabelföring av hela kabelsträngar, universalfäste för alla typer av användning, förbindningsklämma.

Kabelföring 19"

kabelkanal för VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.

Kabelföring 19"

Kabelfinger för VX IT

För HE-relaterad kabelföring.

Kabelföring 19"

Rangerpanel med plastbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Kabelföring 19"

Rangerpanel med stålbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Kabelföring 19"

Rangerpanel med kabelstege

För horisontell rangering av patchkabel med kabelstege, ger en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget genom att man öppnar kabelstegen.

Kabelföring 19"

Rangerpanel med frontlucka

Kabelföringsutrymme med hål upptill, försett med en lucka och snabblås framtill för optimal åtkomst, kabeln kan läggas till bakifrån via en håltagning med borstlist.

Kabelföring 19"

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

För uppsamling av rangerkablar.

Kabelföring 19"

Kabeltråg, med variabelt djup för VX IT, TE 8000

För skyddad kabeldragning mellan montageområdet på fram- och baksidan.

Kabelföring 19"

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Med håltagning 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med borstinsats, montagemöjlighet för kabelanslutningsbyglar.