- Artikelnummer:
- SV 9683.736
- Produktbeskrivning
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1 kablageplåt, 3-delad
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Funktionsrumindelning med instansade perforeringar kan användas för att montera en kabelkanal för vertikal kabeldragning.
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
= 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,54 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 9,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
-
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 600/800 mm)