- Artikelnummer:
- SV 9676.002
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Vid användning av endast 1, 2 eller 3 skenor ska man sätta fyllnadsstycken på de tomma skenplatserna.
- Passar för samlingsskenesystemet
- Flat-PLS 60
- Passar för samlingsskenor
- Flatkopparskenor
- Tvärsnittsarea
- 60 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,659 kg
- Bruttovikt
- 0,67 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Samlingsskenehållare, Flat-PLS 60, för samlingsskenor BH: 40-60x10 mm