VX25 Ri4Power Samlingsskenesystem 100-185 mm Samlingsskenesystem 100-185 mm Samlingsskenehållare För samlingsskenesystem 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Läs mer Samlingsskenesystem 100-185 mm Samlingsskenor E-Cu Längd: 2400 mm/skena. Läs mer Samlingsskenesystem 100-185 mm Distanselement för reducering av skenbredden För reducering av skenbredden i 10 mm steg. Läs mer Samlingsskenesystem 100-185 mm Instickselement för anpassning till skenmåtten För anpassning av skenmåtten 30 x 10 till 60 x 10 i 10 mm-steg. Läs mer Samlingsskenesystem 100-185 mm Anslutningsteknik Läs mer Samlingsskenesystem 100-185 mm Beröringsskydd Läs mer