- Artikelnummer:
- SV 9682.338
- Utförande
- Stängd
- Produktbeskrivning
- Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Frontplåt
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,46 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 9,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177929906
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
-
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 800x100 mm sheet steel