- Artikelnummer:
- SV 3584.000
- Material
- E-Cu F30
- Längd
- 2 400 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Standarder
- DIN EN 13 601
- Tvärsnittsarea
- 30 mm x 5 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Vikt/förp.
- 22,38 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 3,21
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177044821
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 30x5 mm L: 2400 mm