- Artikelnummer:
- SV 9674.416
- Produktbeskrivning
- Samlingsskenehållare för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem.
- Material
- Duroplastisk polyester
- Leveransens omfattning
- Inkl. fästvinklar och skruvar
- Passar för samlingsskenor
- Flatkopparskenor
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 60
Höjd: 10 mm
- Antal poler
- 3-polig
- 4-polig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,18 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177613454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Samlingsskenehållare, för samlingsskenor BH: 60x10 mm (frånskiljarlist)