- Artikelnummer:
- SV 9683.426
- Utförande
- Med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidoväggarna en formindelning enligt form 1 till 4. Fastsättning sker mot funktionsutrymmets sidogavel eller mot skåpprofilen. De integrerade håltagningarna med förpräglade stansningar som kan tryckas ut är avsedda för vertikal genomföring av styrledningar eller kabelkanaler samt genomföring av fördelarsamlingsskenor eller förbindningssatser.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För montage av funktionsutrymmen som inre avgränsningar måste sidogavelmoduler för funktionsutrymmen användas.
- Dimension
- Bredd: 1.111 mm
Djup: 580 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 11,24 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 42,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177936447
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Compartment divider, WD: 1111x580 mm, for VX (WD: 1200x600 mm)