- Artikelnummer:
- SV 9683.564
- Utförande
- med genomföring av isoleringsmaterial
- Produktbeskrivning
- För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
- För apparatutrymmeshöjd
- 400 mm
- Dimension
- Bredd: 502 mm
Höjd: 393 mm
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,2 kg
- Bruttovikt
- 4,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 17,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177935075
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Partial mounting plate, WH: 502x393 mm, with duct, for VX (W: 600 mm)