- Artikelnummer:
- SV 9683.210
- Produktbeskrivning
- För montage av Maxi-PLS samlingskenor inkl. topphållare i kabelanslutningsområdet.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 375 mm
Djup: 743 mm
- Passar för
- Djup: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 7,78 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177936126
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x743 mm, for VX (D: 800 mm)