Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9640.211
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 1 354 mm²
- Längd
- 525 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,8 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 6,33
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177569362
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 525 mm Maxi-PLS 2000