Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Extern display REM RD 96 för nätverksanalysator REM 801

För konfiguration och visning av parametrar och uppmätta värden hos nätverksanalysatorn REM 801 och dess expansionsmoduler.

Energy meter accessories

Sammankopplingsmodul REM 800-CON

För anslutning av rumsligt separerade mätpunkter.

Energy meter accessories

Strömmätmodul

För att utöka den modulära nätverksanalysatorn REM 801 till upp till 92 strömmätningskanaler eller för att ansluta fjärrsystemdelar etc.

Energy meter accessories

Digital ingångsmodul REM 800-DI 14

Den digitala ingångsmodulen utökar funktionsområdet för nätverksanalysatorn REM 801-med ytterligare 14 digitala ingångar.