- Artikelnummer:
- SV 9666.704
- Produktbeskrivning
- För vertikal indelning av bärramen i skåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Dimension
- Höjd: 600 mm
- Modell
- Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 1,408 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177676602
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Montageprofil (ISV), 4 HE (600 mm, för TS, SE