- Artikelnummer:
- SV 9666.640
- Utförande
- Fastsättningsskenor för placering av mätare
- Produktbeskrivning
- Öppen modul för interna mätningar. Inre djup för montering av mätare 170 mm.
- Material
- Bärplåt för räkneverk: Polystyrol
Fastsättningsskenor: Stålplåt, förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Över och under beröringsskyddsmodulen behövs vardera 1 beröringsskyddsmodul/norminsatsmodul eller apparatprofilskenemodul med 1 BE och minst 1 HE.
- Observera:
- Mätmodulen motsvarar inte standarden DIN 43 870/VDE 0603 och uppfyller inte villkoren om skyddsisolering. Användning i tidigare inte mätta områden enbart efter konsultation av lokala eldistributionsföretag.
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 450 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,48 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177676510
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Mätmodul (ISV), 1 BE (250 mm, 3 HE (450 mm)