Säkringskomponenter RiLine Säkringshållare Säkringshållare Säkringshållare 30 A 3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd. Läs mer Säkringshållare Säkringshållare Säkringshållare upp till 60 A, 3-poliga, enkelt montage på apparatprofilskenor eller med OM-apparatadapter på samlingsskenor. Läs mer Säkringshållare Säkringshållare 61 A till 400 A 3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd. Läs mer Säkringshållare Säkringshätta Propphuvar för säkringselement. Läs mer