Säkringskomponenter RiLine NH-säkringslastfrånskiljare Storlek 00 till 3, enkel omväxling av kabelutgången (uppe/nere) genom vridning av fastsättningsfötterna. NH-säkringslastfrånskiljare NH-säkringslastfrånskiljare – tillbehör Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000 Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000 för placering på montageplåt Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 till 3 Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 till 3 med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 till 3 med elektromekanisk säkringsövervakning (MSÖ) Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare Mikrobrytare för NH-säkringslastfrånskiljare/NH-säkringslastfrånskiljarlister (185 mm) Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare Ramklämma för NH-säkringslastfrånskiljare För NH-frånskiljare stl. 1 till 3, för att öka brytförmågan (användningskategori). Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare Täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare Kan monteras upptill eller nertill efter behov för att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa. Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare Tunnelklämma för NH-säkringslastfrånskiljare För NH-frånskiljare stl. 1 till 3 med skruvanslutning, för direktanslutning av rund- och sektorledare samt laminerade kopparskenor. Läs mer NH-säkringslastfrånskiljare Mikrobrytare för NH-säkringslastfrånskiljarlister Läs mer