Ri4Power – System solutions Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Enkel inbyggnad, perfekt beröringsskydd, säker separering. Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Täckplåt Sats för fördelarsamlingsskena (frånskiljarlist Jean Müller) Utformad för montage av komponenter från Jean Müller. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Samlingsskenehållare för frånskiljarlist Samlingsskenehållare för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Samlingsskenor E-Cu Längd: 2400 mm/skena. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Montageskena Sats för skydd till fördelarsamlingsskena (frånskiljarlist Jean Müller) Krävs för montage av övertäckning för fördelarsamlingsskena. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Skiljevägg för frånskiljarlist Nödvändiga för inre uppbyggnad av frånskiljarlisten, separerar anslutningsutrymmet från apparatutrymmet. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Beröringsskydd för frånskiljarlist (kabelrangerutrymme) Skärmar av huvudsamlingsskenan i kabelrangerutrymmet och möjliggör en säker anslutning av kablar och ledningar. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Täckplåt för fördelarsamlingsskena (frånskiljarlist ABB/Siemens) För att skydda frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem, för montage av komponenter från ABB (typ SlimLine) eller Siemens (typ 3NJ62). De 200 mm höga skydden för samlingsskenor skärmar av... Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Skiljeplåt för frånskiljarlist För underindelning av samlingsskeneutrymme och NH-frånskiljarlistutrymme (apparatutrymme). Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Frontplåt för frånskiljarlist Lock över och under NH-frånskiljarlisterna på framsidan, integrerade ventilationsöppningar. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Anslutningsvinkel för frånskiljarlist Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Fördelarsamlingsskena för frånskiljarlist För montage i frånskiljarlisten, passar till huvudsamlingsskensystemen Maxi-PLS och Flat-PLS. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Anslutningsplint fördelarsamlingsskena för frånskiljarlist För borrningsfri anslutning av anslutningsvinkeln till fördelarsamlingsskenesystemet på frånskiljarlisten. Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Fördelarsamlingsskena 30 x 10 mm Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Fördelarsamlingsskena PLS 1600 Till produkten Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Täcklist för NH-säkringslastfrånskiljarlister/NH-lastfrånskiljarlister Bildar en placeringsyta för individuell användning av beröringsskydd på framsidan. Till produkten