Samlingsskenesystem RiLine OM-apparatadapter Externt montage av aggregat på bärram, enkelt att placera bärramen på adapterchassit, för standardiserade apparatadaptrar. OM-apparatadapter OM-apparatadapter utan kontaktssystem För montage av brytare med extern strömförsörjning. Till produkten OM-apparatadapter OM-adapter med instickbar ledningsutgång Till produkten OM-apparatadapter OM-adapter med anslutningsledningar Till produkten OM-apparatadapter OM-adapter med fjäderanslutning Till produkten OM-apparatadapter Utbyggnadslist för OM-apparatadapter För utbyggnad av byggbredden. Till produkten OM-apparatadapter Bärram för OM-apparatadapter För adapterbredd 45 mm/55 mm. Till produkten OM-apparatadapter Profilskena 35 x 15 mm för OM-apparatadapter För fastsättning på adapterchassin. Till produkten OM-apparatadapter Tvillingledningar för OM-adapter med dragfjäderklämma 2,5–16 mm² Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av max 2 brytaggregat per adapter. Till produkten OM-apparatadapter Kabelset för OM-adapter med fjäderanslutning Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar. Till produkten OM-apparatadapter PinBlock för bärram För fixering och säker positionering av kontaktorer i motorstartkombinationer. Till produkten OM-apparatadapter Profilskena 35 x 7,5 mm för OM-apparatadapter För påbyggnad på 55 mm breda OM-adaptrar. Till produkten OM-apparatadapter Montageklämma för OM-apparatadapter För mekanisk ihopmontering av OM-apparatadaptrar. Till produkten OM-apparatadapter PinBlock Plus för startapparater med förhöjt kontaktormontage För startapparater med förhöjt kontaktormontage Till produkten OM-apparatadapter Profilskena 35 x 10 mm för OM-apparatadapter För fastsättning på adapterchassi eller bärram. Till produkten