Strömfördelning Samlingsskenesystem RiLine samlingsskenesystem för individuell kopplings- och styrutrustning. Komplettlösningar upp till 1600 A för AC- eller DC-användning Samlingsskenesystem Samlingsskenesystem RiLine Compact Upp till 160 A, 3-polig, enkel och verktygsfri inkoppling av komponenter, heltäckande beröringsskydd. Läs mer Samlingsskenesystem Samlingsskenesystem Mini-PLS Upp till 250 A, centrumavstånd 40 mm, 3-polig, platssparande stickkontakt framifrån, hållare som kan överbyggas, beröringsskydd runtom. Läs mer Samlingsskenesystem Samlingsskenesystem RiLine Upp till 1600 A, centrumavstånd 60 mm, 3- och 4-polig, beröringsskydd runtom, för alla världens marknader. Läs mer Samlingsskenesystem Säkringskomponenter RiLine Innovativa säkringskomponenter för IEC- eller UL-användning upp till 630 A. Läs mer Samlingsskenesystem Tillbehör RiLine Hållare för samlingsskenor 1-/2-polig, samlingsskenor E-Cu, laminerade kopparskenor, anslutningsteknik (kabelanslutnings- och plattklämmor, anslutningsblock och systemtäckkåpor) Läs mer