Ri4Power TS 8

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

NH-säkringslastfrånskiljarlister 185 mm

Storlek 00 till 3, för skencentrumavstånd 60, 100 och/eller 185 mm.

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Apparatadaptertillbehör 185 mm

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Apparatadapter 185 mm

För enkelt och snabbt montage av standardiserade kompakta effektbrytare på 800 till 1600 A.

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Beröringsskydd 185 mm

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Anslutningsblock 185 mm

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

NH-lastfrånskiljarlister 185 mm

Storlek 00 till 3, för skencentrumavstånd 60, 100 och/eller 185 mm.

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Samlingsskenehållare (185 mm)

För flatkopparskenor 40/60/80/100/120 × 10 mm

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Systemfastsättning för VX, TS

För fastsättning av samlingsskensystem med 185 mm centrumavstånd i apparatskåp.

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Systemfastsättning för TS, VX SE

För fastsättning av samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd i TS/SE apparatskåp.

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Samlingsskenor E-Cu

Längd: 2400 mm/skena.

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Skenförbindningssats

För borrningsfri förbindning av samlingsskenor på 40x10 – 120x10 mm.

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm

Anslutningsadapter

För anslutning av rundledare. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.