Samlingsskenesystem 100-185 mm Samlingsskenehållare, 3-polig Skendimension per hållare 30 x 10 till 100 x 10 mm. Samlingsskenehållare, 3-polig Samlingsskenehållare För samlingsskenesystem 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Läs mer Samlingsskenehållare, 3-polig Instickselement för anpassning till skenmåtten För anpassning av skenmåtten 30 x 10 till 60 x 10 i 10 mm-steg. Läs mer Samlingsskenehållare, 3-polig Distanselement för reducering av skenbredden För reducering av skenbredden i 10 mm steg. Läs mer Samlingsskenehållare, 3-polig Systemfastsättning Läs mer