- Artikelnummer:
- SV 9676.968
- Produktbeskrivning
- För förbindning av komponenter som t.ex. anslutningsvinklar och förbindningssats.
- Material
- Stål, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. 8 muttrar och 16 brickor
- Dimension
- Gänga: M10
Längd på gänga: 80 mm
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Vikt/förp.
- 0,592 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177625891
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Skruvförbindningar, för anslutningsvinkel, M10x80 mm