Samlingsskenesystem Maxi-PLS Maxi-PLS samlingsskena E-Cu Skenor anpassade till skåpbredder med 4 fastsättningsspår. Maxi-PLS samlingsskena E-Cu Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45 S Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 974 mm² Läs mer Maxi-PLS samlingsskena E-Cu Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45 Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 1354 mm² Läs mer Maxi-PLS samlingsskena E-Cu Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 60 Mått: 60 × 60 mm, tvärsnittsarea: 2323 mm² Läs mer Maxi-PLS samlingsskena E-Cu Längsförbindningssats E-Cu För enkel serieförbindning av Maxi-PLS samlingsskenor. Läs mer