Strömfördelning Ri4Power TS 8 Modulärt system för lågspänningsanläggningar med typgodkännande enligt IEC 61 439-1/-2 och DIN EN 61 439-1/-2, för kontrollanläggningar och energidistribution upp till 5500 A. Ri4Power TS 8 Ihopbyggnadssystem TS 8, strömfördelning Ihopbyggnadssystem TS 8, för lågspänningsanläggningar godkända enligt IEC 61 439-1/-2 och DIN EN 61 439-1/-2. Läs mer Ri4Power TS 8 Samlingsskenesystem RiLine Upp till 1600 A, centrumavstånd 60 mm, 3- och 4-polig, beröringsskydd runtom, för alla världens marknader. Läs mer Ri4Power TS 8 Samlingsskenesystem Maxi-PLS Perfekt systemteknik med extra kompakt byggsätt, enkel och steglös fastsättning på Maxi-PLS-samlingsskenornas fyra profilskenor. Läs mer Ri4Power TS 8 Samlingsskenesystem Flat-PLS Mångsidig systemuppbyggnad med standardmässiga flatkopparskenor. Läs mer Ri4Power TS 8 Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm Läs mer Ri4Power TS 8 Samlingsskenesystem 100-185 mm Samlingsskenesystem upp till 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Läs mer Ri4Power TS 8 Förbindningsteknik För sammankoppling av Maxi-PLS och Flat-PLS skenor, med RiLine60 skensystem eller med effektbrytare. Läs mer Ri4Power TS 8 Täcksystem form 1 För övertäckning av spänningsförande delar och uppfyllande av den invändiga kapslingsklassen IP 2X och IP XXB. Läs mer Ri4Power TS 8 Täcksystem form 2b Petskydd till avgångsfält med NH-säkringslastfrånskiljarlister och 185 mm påbyggnadskomponenter. Läs mer Ri4Power TS 8 Funktionsutrymmen Form 1-4 Tidssparande systemuppbyggnad med innovativa modulkomponenter. Läs mer Ri4Power TS 8 Utrustning för säkringslastfrånskiljarlist Enkel inbyggnad, perfekt beröringsskydd, säker separering. Läs mer Ri4Power TS 8 Tillbehör Läs mer