Filtermatta för kylaggregat, luft-luft värmeväxlare och chiller

Artikelnummer: SK 3286.600

E-Nummer: E2569483

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Artikelnummer:
SK 3286.600
Produktbeskrivning
Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
Fördelar
Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
Material
Öppencellig polyuretanskumplast
Passar till art. nr.
3386....
3387....
Dimension
Bredd: 720 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 10 mm
Passar för
Skåptyp: Kylaggregat
Vikt/förp.
0,261 kg
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,231 kg
Bruttovikt
0,261 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177325357
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Filtermattor, för takmonterade kylaggregat SK 3386/3387, BHD: 720x300x10 mm
Certifikat
EAC
Datablad
Teknisk systemhandbok