Tillbehör till klimatisering

Styrning/reglering

För att öka verkningsgraden och optimera styrningen (t.ex. sänka ljudnivån och spara energi) för klimatiseringslösningar.

Styrning/reglering

IoT interface

IoT-gränssnittet är en central beståndsdel för intelligent sammankoppling av Rittals kyllösningar eller sensorer för övervakning av fysiska omgivningsförhållanden. Det är utrustat med en mängd...

Styrning/reglering

Blue e IoT-adapter

I kombination med IoT-gränssnittet (3124.300) ger adaptern möjlighet till intelligent sammankoppling av kylaggregat i serien Blue e.

Styrning/reglering

Digital display och termostat för inkapslingens innertemperatur

För montage i apparatskåpets dörr resp. vägg.

Styrning/reglering

Termostat Termostat för inkapsling

Denna termostat är speciellt avsedd för styrning av fläktar, värmeelement och värmeväxlare, men även som signalgivare för övervakning av temperaturen inne i skåpet.

Styrning/reglering

Temperatursensor för kylaggregat Blue e+, Chiller Blue e+

NTC-givare för reglering av Blue e+ kylaggregat efter en individuell mätpunkt inne i apparatskåpet (reglering efter extern givare) och efter kylaggregatets kalluftutlopp inne i apparatskåpet (reglering efter...

Styrning/reglering

Hygrostat

Kopplar in ett värmeelement eller en fläkt när den förinställda relativa luftfuktigheten i skåpet har nåtts. Därigenom går aldrig den relativa fuktigheten över daggpunkten och kondens på...

Styrning/reglering

Tillsatsadapter för termostat och hygrostat

Förskruvningar kan monteras för direkt kabeldragning från berörda förbrukare, som filterfläktar och värmeelement för apparatskåp. Tillsammans med anslutningarna fungerar den även som dragavlastning.

Styrning/reglering

Master/slave-kabel för SK-BUS-system

SK-BUS-systemet ger möjlighet till kommunikation mellan flera kylaggregat och luft/vatten värmeväxlare med e-Comfort controller. Master/slave-installationen ger bästa möjliga funktion för komplexa ihopbyggnadssystem.

Styrning/reglering

Master/Slave-adapter för Thermoelectric Cooler

Med master/slave-adaptern kan upp till fem Thermoelectric Cooler-enheter kommunicera med varandra.

Styrning/reglering

Ringkärnstransformator Primäranslutning 115 V/400 V

För spänningsförsörjning till luft/vatten värmeväxlare för väggmontage i 230 V-utförande. Finns med 115 V eller 400 V primäranslutning.

Styrning/reglering

Försäkring för kylaggregat/Chiller Blue e+

Automatsäkring och effektbrytare för avsäkring av apparatanslutningsledning för kylaggregat och Chiller Blue e+. Kylaggregat och Chiller Blue e+ är egensäkra och behöver inga externa skyddsanordningar för...

Styrning/reglering

ModBus-adapter för EC-filterfläkt

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Styrning/reglering

Varvtalsregulator EC Styrenhet för EC-fläkt

Temperaturberoende varvtalsreglering för EC-filterfläkt för lägre ljud och strömförbrukning.

Styrning/reglering

Varvtalsregulator EC Sensor för varvtalsreglering

NTC-sensor för temperaturberoende varvtalsreglering av EC-fläktar för minskad ljudnivå och energiförbrukning.

Styrning/reglering

Varvtalsregulator för filterfläkt och luft-luft värmeväxlare

Temperaturberoende varvtalsreglering för anpassning av kylbehovet med lägre ljud och lägre strömförbrukning vid dellast.

Styrning/reglering

Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic

Line reactor for complying with EMC requirements to DNV-CG-0339 Class A.