- Artikelnummer:
- SK 3305.518
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.
- Fördelar
- Lämpad för utomhusuppställning
- Blue e teknologi
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,53 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,84 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,08 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,3 kW - Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 11,5 A
Vid 60 Hz: 12,5 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 26 A
Vid 60 Hz: 28 A - Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 805 m³/h
Innerkretslopp: 585 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19 - Utförande
- väggmontage
- Dimension
- Bredd: 405 mm
Höjd: 1.020 mm
Djup: 358 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0,5 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,72 t - Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Driftstemperatur
- Kompressorkylningsläge från +10 °C omgivningstemperatur. Endast den interna fläkten är aktiv inom temperaturområdet -20 °C till +10 °C.
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Märkeffekt Pel
- Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,84 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,84 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,01 kW - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Försäkring
- Trafoskyddsbrytare: 14...20 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 56 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177943735
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4, 1.53 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, sheet steel, WHD: 405 x 1020 x 358 mm
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Artikelnummer: SK 3305.518
Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.