Klimatisering

Utomhusklimatisering

Funktion och säkerhet – i alla väder. Våra klimatiseringslösningar Outdoor passar perfekt för utomhusbruk. Förutom de särskilt energisnåla kylaggregaten kan t.ex. även filterfläktar med strålvattenhuv, värmesystem eller Blue e+ kylaggregat användas med alternativet ”Outdoor”.

Utomhusklimatisering

Blue e+ filterfläkt

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Utomhusklimatisering

Blue e+ filterfläkt med EC-teknologi

Det energieffektiva utförandet med EC-teknik kännetecknas inte bara av att för första gången ha fått IoT-förmåga. Filterfläkten Blue e+ öppnar också dörren till många andra...

Utomhusklimatisering

Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuven mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.

Utomhusklimatisering

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger...

Utomhusklimatisering

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.

Utomhusklimatisering

Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning...

Utomhusklimatisering

Värmeelement för inkapsling med fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning...

Utomhusklimatisering

DAC-system (Direct Air Cooling) Med multifunktionsshölje

Direct Air Cooler taktillsats för montering i ett multifunktionshölje (MFG). Produkten lämpar sig utmärkt för att kompensera höga förlusteffekter vid ett lågt delta T i MFG’t. Genom ett högeffektivt...