- Artikelnummer:
- SK 3311.370
- Utförande
- Kondensor
- Produktbeskrivning
- Kondensorenheten behövs för att de köldmediebaserade LCP-enheterna ska kunna köras och innehåller den externa kondensorn samt två fläktar, som är varvtalsreglerade genom trycket i kylkretsen.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Ytbehandling
- Pulverlackerad, förzinkad
- Färg
- RAL 9003
- Leveransens omfattning
- Grundaggregat
Inkl. montagematerial - Max. kyleffekt
- 35 kW
- Temperaturreglering
- Varvtalsreglerad fläkt
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R410A
Kylmedium: - - Dimension
- Bredd: 2.293 mm
Höjd: 1.270 mm
Djup: 1.110 mm - Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 2
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 120 kg
- Tullvarukod
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- Luftkyld kondensor för LCP Inline DX 35 kW, för tak-/väggmontage, strömförsörjning: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 2219 x 1110 x 850 mm, Färg: RAL 9003
Kondensorenhet för LCP DX
Artikelnummer: SK 3311.370
Kondensorenheterna är nödvändiga för drift av kylmedelsbaserade LCP. Beroende på utförande har enheterna en extern kondensor och fläkt eller extra frikyla. Varianten med frikyla är nödvändig för kombinationsvarianten LCP DX/FC. Enheterna är lämpade för tak- och väggmontage.