- Artikelnummer:
- SK 3312.082
- Produktbeskrivning
- Kan placeras på baksidan av en framdragen LCP Inline CW, för att tillsluta luckan som finns mot det bakre området.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Adapter
Med takplåt
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 200 mm - Passar för
- Skåptyp: VX IT
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 24 kg
- EAN
- 4028177950535
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712