- Artikelnummer:
- SK 3311.080
- Produktbeskrivning
- Kan placeras på baksidan av en framdragen LCP Inline CW, för att tillsluta luckan som finns mot det bakre området.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Adapter
Med takplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
SK Adapter i bakre plan, BHD: 300x2000x200 mm för LCP Inline CW