- Artikelnummer:
- SK 3312.530
- Fördelar
- Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
- Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
- Optimal anpassningsförmåga genom dynamisk, kontinuerlig reglering av kallvattenflödet
- Genom hög framledningstemperatur på vattnet ökar andelen av indirekt frikylning, vilket bidrar till lägre driftkostnader
- Behovsanpassad kyleffekt med modulära fläktenheter.
- Fläktmoduler som n+1 konfigurerbar redundans
- 3-fasig anslutning för elektrisk redundans som standard
- Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
- Skåpets separering från kylningen förhindrar att vatten tränger in i serverskåpet
- En yta på max. 0,36 m² för alla kylfunktioner
- Förbättrad värmeåtervinning genom hög vattenreturtemperaturer vid användning av glykolvarianter av LCP CW, till exempel i kombination med en värmepump
- Optimal åtkomst för underhåll och service fram- och bakifrån
- Verktygsfritt byte av fläktmoduler
- Funktion
- Den varma luften sugs in från rummet eller varmgången, kyls ned och blåses sedan ut framåt i kallgången. För denna produkt krävs inget installationsgolv
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Alternativ
- Ytterligare CMC III-sensorer kan anslutas
Rack med höjd 2200 mm
- Utförande
- Radkylning
- Övervakning
- Övervakning av alla systemrelevanta parametrar som serverns till- och frånluftstemperatur, vatteningångs-/utgångstemperatur, vattenflöde, kyleffekt, fläktvarvtal och läckage
- Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
- Kan integreras i RiZone
- Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 4.800 m³/h
- Antal fläktmoduler vid leverans
- 1
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
- Inbyggnad i skåpserie
- Framskjuten
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. kyleffekt
- 30 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningskontakt
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten
- EC-fläkt
- Ja
- Fläkten går att byta under drift
- Ja
- Temperaturreglering
- Steglös fläktreglering
- 2-vägs styrventil
- Vattenanslutningar
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 10 bar
- Vattteningångstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 260 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177811652
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
SK LCP Inline Protruding R15 CW, 30 kW, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200 mm