Vätskekylning Liquid Cooling Package LCP Rack Industry Enkelt ihopbyggbar luft/vattenvärmeväxlare i VX25 ihopbyggnadssystem i en kompakt konstruktion för avledning av höga värmelaster på upp till 10 kW. Liquid Cooling Package LCP Rack Industry Liquid Cooling Package LCP Rack Industri Luft/vatten värmeväxlare i golvskåp för ihopbyggnad av VX25. Passar till 600 eller 800 mm djupa och 2000 mm höga VX25-skåp. Luftutlopp på båda sidor med 5 kW vardera eller på en sida med 10 kW. Flexibla... Läs mer