- Artikelnummer:
- SK 3144.000
- Produktbeskrivning
- Tryckfläktar för direkt inbyggnad i 19"-planet har framför allt ett bredare luftband och bättre ljudnivå jämfört med andra fläktar.
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar enhet
Filtermatta
- Varvtal
- 2 245 rpm
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 37 W
Vid 60 Hz: 46 W
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,16 A
Vid 60 Hz: 0,22 A
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 88 mm
Djup: 163 mm
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 52 dB(A)
Vid 60 Hz: 62 dB(A)
- Max. stat. tryckdifferens
- 65 ‐ 70 Pa
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Innerkretslopp vid 50 Hz
- 320 m³/h
- Innerkretslopp vid 60 Hz
- 330 m³/h
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,02 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK Tvärströmsfläktar, 320 m³/h, 230 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm 19"-installation