Thermoelectric Cooler Total kyl-/värmeeffekt 80/80 W

Artikelnummer: SK 3201.300

De kraftfulla klimataggregaten i lättviktsutförande, baserade på peltierteknik, ger en effektiv klimatisering av apparatskåp och kompaktapparatskåp. Kyl-/värmeeffekt 80/80 W.

Artikelnummer:
SK 3201.300
Produktbeskrivning
Effektstarka termoelektriska kylaggregat i lättviktsutförande för klimatisering av apparatskåp och kompaktapparatskåp.
Material
Apparat: Eloxerat aluminium
Basic color
RAL 7015
Färg
Huv: RAL 7015
Leveransens omfattning
Termoelektriskt kylaggregat
Anslutningsklart (kontaktdon)
Montagetillbehör
Filtermatta
USB-kabel A/B
Håltagningsmall
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 80 W
Total kyleffekt L35 L30
Kyleffekt L35 L30/50 Hz : 100 W
Märkspänning
24 V (DC)
Märkström max.
4,5 A
Startström (LRA)
4,5 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 45 m³/h
Innerkretslopp: 45 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Värmeeffekt
80 W
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 125 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 155 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Anslutningstyp (elektrisk)
Instickbar fjäderanslutningsklämma
Temperaturreglering
PID-reglering (fabriksinställning: Kyla +35 °C/värme +5 °C)
Driftstemperatur
-30 °C...60 °C
Inställningsområde kylning
5 °C...55 °C
Inställningsområde uppvärmning
-10 °C...20 °C
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
2,6 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Thermoelectric cooler, 80 W, 24 V (DC), BHD: 125x400x155 mm
Certifikat
EAC
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok
Software
Drivrutin