Dörrar eller sidogavlar samt flyktvägar lämnas fria vid takpåbyggnad. Elektrisk kondensatavdunstning. Kyleffekt 0,55–4 kW. Effektklass 1,3 kW finns även med energieffektiv Blue e+ teknologi.
Revolutionerande energieffektivitet genom innovativ hybridteknik. I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi. Unik variabel spänning för användning i hela världen. Enkel...
Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt...