Apparatskåp Special applications/Ex/EMC/earthquakes Specialområden omfattar skåp- och låslösningar i olika material för användning i jordbävningshotade områden och i områden med explosionsrisk samt skåp med EMC-enlig uppbyggnad. Special applications/Ex/EMC/earthquakes Ex-skåp Tomma skåp i rostfritt stål och plast med bästa utrustningsförutsättningar för kemisk eller petrokemisk industri och för offshore-anläggningar. Läs mer Special applications/Ex/EMC/earthquakes EMC För en EMC-enlig uppbyggnad av apparatskåp ger Rittal god skärmdämpning mot högfrekventa elektromagnetiska fält med sina EMC-skärmade lådor. Läs mer Special applications/Ex/EMC/earthquakes Inre utbyggnad för jordbävningshotade områden Tillbehör för skåpsystem för användning i jordbävningszon 1, 2, 3 och/eller 4 enligt Telcordia GR 63-CORE. Läs mer