Rostfritt stål

Kompaktapparatskåp

Hölje av rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) och rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L). Identisk konstruktionsprincip som i stålplåt. Enkel inredning. Snabb dörrdemontering.

Kompaktapparatskåp

apparatskåp AX, rostfritt stål

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.

Kompaktapparatskåp

Kapslingssystem VX SE Rostfritt stål

Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpsbredder...

Kompaktapparatskåp

Kapslingssystem VX SE IP 66/NEMA 4X

Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Ökar...

Kompaktapparatskåp

Kompaktapparatskåp AE Rostfritt stål

Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.