Bärarmssystem Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Bärarmssystem CP 40 i rostfritt stål, för statisk last på upp till 400 N. Hög kapslingsklass och möjlighet till integrerad justering. Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Bärprofil CP 40, rostfritt stål sluten Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar. Läs mer Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Lutningsadapter 10° CP 40 (6212.600) Läs mer Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Fastsättning CP 40, rostfritt stål Läs mer Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Koppling CP 40, rostfritt stål Läs mer Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Lutningsadapter 90° CP 40, rostfritt stål Läs mer Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Vägg-/golvfastsättning, fast, CP 40, rostfritt stål Läs mer Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Vägg-/golvfastsättning, vridbar, CP 40, rostfritt stål Läs mer Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Väggkonsol CP 40, rostfritt stål Läs mer Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål Anslutningskonsol för bärarmsanslutning 120 x 65 mm För anslutning på baksidan av manöverlådor med grund profil. Locket kan tas av för enkel kabelinföring Läs mer