Bärarmssystem Bärarmsystem CP 40 stål Bärarmssystem CP 40 av stål för statisk last på upp till 400 N. Bärarmsystem CP 40 stål Bärprofil CP 40, stål sluten Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar. Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Fastsättning CP 40, stål för bärarmsanslutning 90 x 71 mm Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Koppling CP 40, stål för bärarmsanslutning 90 x 71 mm Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Koppling CP 40, stål för bärarmsanslutning 120 x 65 mm Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Vinkelkoppling 90° CP 40, stål för bärarmsanslutning 90 x 71 mm Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Vinkelstycke 90° CP 40, stål Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Vridled CP 40, stål Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Vägglänk CP 40, stål Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Vägg-/golvfastsättning CP 40, stål Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Vinkeladapter 90° För bärarmskombination CP 60 till CP 40 För bärarmskombination CP 60 till CP 40 Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Adapter för Siemens Pro-Panel För påbyggnad av Siemens Simatic på bärarmssystem CP-40, stål eller CP 60/120 med bärarmsanslutning 120 x 65 mm. Läs mer Bärarmsystem CP 40 stål Anslutningskonsol för bärarmsanslutning 120 x 65 mm För anslutning på baksidan av manöverlådor med grund profil. Locket kan tas av för enkel kabelinföring Läs mer