Plastskåp AX Tillbehör för apparatskåp AX i plast Tillbehöret för inre utbyggnad av AX omfattar väggfäste samt handtags- och låssystem. Tillbehör för apparatskåp AX i plast Dörrstopp för AX plast, Ex-skåp plast Säkerställer att dörren hålls öppen. Kan monteras på skåpet utan mekanisk bearbetning. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Innerdörr för plastskåp AX För säkert åtkomstskydd. Separering av manöver- och tekniknivå. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Väggfäste för AX plast Väggfästen monteras, utan att påverka UL, enkelt från utsidan. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Mastfastsättning för AX, KX, AX av plast, AX IT, CS väggskåp För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Minikomforthandtag AX Det upplåsta handtaget vrids för att öppna låset. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Systembelysning LED LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Universalvinkel för AX plast, Ex-skåp plast För inre utbyggnad i 25 mm hålraster för systemchassi, dörrstag och montagestag. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Skruv för inre utbyggnad för AX plast För montage av tillbehör till apparatskåpets fästdorn. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Kabelförskruvning polyamid Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Ritningsficka av stålplåt för VX, TS, VX SE, PC, TP underdel För fastsättning på dörramen i önskad höjd. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv. Läs mer Tillbehör för apparatskåp AX i plast Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering. Läs mer