- Artikelnummer:
- HD 4000.240
- Utförande
- utan golvfastsättning
- Fördelar
- Minimal rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga
- Utjämning av höjdskillnader på golv upp till en vinkel på 10° tack vare flexibel bottenplatta
- Ihopbyggnad möjlig även vid sluttande golv tack vare det stora justeringsområdet
- Certifierad enligt 3-A Sanitary standards
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Belastning
- Max. 7000 N statisk per nivåfot
- Dimension
- Gänga: M12
- Passar för
- Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD
VX
VX SE
TS
- Nivåregleringsområde
- 122 ‐ 175 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 2,2 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 8
- EC002622
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
-
HD Nivåfötter, utan golvfastsättning, rostfritt stål 1.4301