IT-skåpsystem Öppna ramar Fördelarrack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt obegränsat luftflöde tack vare en öppen konstruktion. Öppna ramar Datarack Data Rack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt stor rörlighet vid användning av dubbla länkhjul. Läs mer Öppna ramar Tillbehör till datarack Det öppna ramstativet för datarack kan utökas med ett andra 19"-fastsättningsplan, djupprofiler, glidskenor och montageförbindningar. Hjul för mobil användning som laboratoriestativ eller till mätteknik. Läs mer