Sockelsystem VX Tillbehör för sockelsystem VX Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications. Tillbehör för sockelsystem VX Sockelutbyggnadsvinkel för sockelsystem VX, rostfritt stål För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller kabelavlastningsskena. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i stålplåt och rostfritt stål. Läs mer Tillbehör för sockelsystem VX Nivåfötter för VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+ För höjning av stabiliteten finns det nivåfötter framtill och baktill, 138 mm över skåpets bottenram. Läs mer Tillbehör för sockelsystem VX Filtermatta för sockelplåtar, ventilerade Filtermattan monteras enkelt i plåten från insidan. Kan kortas till önskad längd. Läs mer Tillbehör för sockelsystem VX Ihopbyggnadsskydd för sockelsystem VX, rostfritt stål För bättre tillslutning av mellanrummet mellan två ihopbyggda socklar. Behövs vid ihopbyggnad av tre eller fler socklar, för att tillsluta mellanrummet på baksidan. Läs mer Tillbehör för sockelsystem VX Alternativt plåtfäste för VX för plåt med borstlist, ventilerad plåt Extra vinkel för fastsättning av plåtarna med borstlist eller plåten som ventilerar på djupet på sockelsystem VX. Läs mer Tillbehör för sockelsystem VX Ihopbyggnadsvinklar för sockel för sockelsystem VX, stålplåt Krävs vid montering av 100 mm eller 200 mm sidopaneler roterade 90° för ytterligare stabilisering vid transport av sammanhängande kapslingar. Läs mer