Tillbehör för VX25

Sockelsystem VX

Bäst i alla avseenden. Sockelsystem VX för nästan alla skåplösningar. Systemet förenar Rittals bästa tidigare sockelfunktioner i en variabel moduluppbyggnad, som ger bättre utrymme trots färre delar, bättre montagekomfort, mer tidsbesparing och högre flexibilitet.

Sockelsystem VX

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm, rostfritt stål för VX, TS, VX SE

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan...

Sockelsystem VX

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm, rostfritt stål

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan...

Sockelsystem VX

Sockelplåtar, på sidan, 100 mm, rostfritt stål för sockelsystemet VX

Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet, eller till inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. De 100 mm höga plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel...

Sockelsystem VX

Sockelplåtar, på sidan, 200 mm, rostfritt stål för sockelsystemet VX

Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet.

Sockelsystem VX

Tillbehör för sockelsystem VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Sockelsystem VX

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med plåtar för flexibel kabelinföring inkl. en positioneringshjälp för enkel montering av skåpet.

Sockelsystem VX

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.

Sockelsystem VX

Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystem VX, stålplåt

För skåpventilation via sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med ventilationshål monteras. Tack vare den alternativa plåtfastsättningen är det även möjligt att montera de...

Sockelsystem VX

Sockelplåtar med borstlist för sockelsystem VX, stålplåt

För kabelinföring i sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med borstlist monteras. Tack vare det alternativa plåtfästet är det även möjligt att montera plåtarna med borstlist...

Sockelsystem VX

Golvfastsättningsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt

För golvfastsättning av sockeln, utan att skåpet eller skåpkombinationen måste flyttas.

Sockelsystem VX

Transporthjul för sockelsystem VX, stålplåt

Placeras på sockelhörndelar, 100 eller 200 mm höga.

Sockelsystem VX

Sockelutbyggnadsvinkel för sockelsystem VX, stålplåt

För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller montageprofil. Passar för 100 och 200 mm höga sockelplåtar i stålplåt.

Sockelsystem VX

Hållare resp. distansstycke för sockelsystem VX, stålplåt

För flexibel fastsättning av C-profil- eller kabelavlastningsskenor. För inbyggnad i VX-sockeln eller på skåpramsprofilen.

Sockelsystem VX

Nivåregleringselement för sockelsystem VX, stålplåt

För utjämning i efterhand av ojämna golv på uppställningsplatsen (max. 15 mm). Montage sker med hjälp av sockelhörndelen.

Sockelsystem VX

Cover caps, stainless steel för sockelsystem VX, rostfritt stål

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.